EvoFlat 4.0M, Bottom, 50 kW, Brazed stainless steel, Type 2
183B2529
EvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2
183B2529
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulation pump | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| High temperature connection (HTC) | Optional |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M2 Demand control STS |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | ICON2 |
| Piping | PPS composite |
| Product line | Subsystems |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Yes |
| Water hammer arrester | Optional |
| Глубина с кожухом, мм | 150 mm |
| Группа продуктов | Flat Stations |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Материал кожуха | EPP |
| Мощность системы ГВС, кВт | 50 kW |
| Название контроллера ГВС | TPC-M |
| Название контроллера системы отопления | ICON2 |
| Направление соединения | Bottom |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 10 bar |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 bar |
| Обратный клапан | Yes |
| Описание | EvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2 |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Type 2 |
| Регулятор перепада давления | Integrated |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | Optional |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 1.5 bar |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 95 °C |
| Тепловая мощность, кВт | 18 kW |
| Теплопроводность [Вт/мК] | 0.039 W/m-K |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G int. Thread |
| Тип продукта | EvoFlat 4.0M |
| Тип управления ГВС | Flow/thermostatic |
| Тип управления системой отопления | Electronic + delta p controller |
| Электрическое соединение | 230V 50 Hz |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 12.2 Килограмм |
| Вес нетто | 11.7 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 78.736 Литр |
| EAN/UPC | 5715255191988 |