EvoFlat 4.0 Demand control

EvoFlat 4.0M, Bottom, 45 kW, Brazed stainless steel, Type 1

183B2528

EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Air ventYes
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation pumpYes
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
High temperature connection (HTC)Optional
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M1 Demand control STS
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlICON2
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Water hammer arresterOptional
Глубина с кожухом, мм150 mm
Группа продуктовFlat Stations
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаEPP
Мощность системы ГВС, кВт45 kW
Название контроллера ГВСTPC-M
Название контроллера системы отопленияICON2
Направление соединенияBottom
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
Обратный клапанYes
ОписаниеEvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаType 1
Регулятор перепада давленияIntegrated
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСOptional
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.5 bar
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Тепловая мощность, кВт18 kW
Теплопроводность [Вт/мК]0.039 W/m-K
Тип присоединения системы теплоснабженияG int. Thread
Тип продуктаEvoFlat 4.0M
Тип управления ГВСFlow/thermostatic
Тип управления системой отопленияElectronic + delta p controller
Электрическое соединение230V 50 Hz

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12.2 Килограмм
Вес нетто11.7 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume78.736 Литр
EAN/UPC5715255191964