EvoFlat 4.0 M, Bottom, 45 kW, Brazed copper, Type 1
183B2012
EvoFlat 4.0 M1 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1, Water hammer arrester
183B2012
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulation pump | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| High temperature connection (HTC) | Optional |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M1 WHA |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Piping | PPS composite |
| Product line | Subsystems |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Safety valve | Yes |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Yes |
| UL mark | No |
| Water hammer arrester | Yes |
| Weight without accessories [kg] | 11.700 |
| Вариант кожуха | White-lacquered steel sheet |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Глубина с кожухом, мм | 150 mm |
| Группа продуктов | Flat Stations |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Материал кожуха | EPP |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Copper |
| Мощность системы ГВС, кВт | 45 kW |
| Название контроллера системы отопления | FTC |
| Направление соединения | Bottom |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 10 bar |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 bar |
| Обратный клапан | Yes |
| Описание | EvoFlat 4.0 M1 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1, Water hammer arrester |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Type 1 |
| Регулятор перепада давления | Integrated |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | Optional |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 1.5 bar |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 95 °C |
| Тепловая мощность, кВт [макс.] | 18 kW |
| Теплопроводность [Вт/мК] | 0.039 W/m-K |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G int. Thread |
| Тип продукта | EvoFlat 4.0 M |
| Тип управления ГВС | Flow/thermostatic |
| Тип управления системой отопления | Thermostatic + Differential pressure |
| Электрическое соединение | 230V 50 Hz |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 12.2 Килограмм |
| Вес нетто | 11 Килограмм |
| Volume | 78.736 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424645083 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |