EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0M, Bottom, 50 kW, Brazed copper, Type 2

183B2005

EvoFlat 4.0 M2, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Air ventYes
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation pumpYes
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
High temperature connection (HTC)Optional
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M2 AT
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valveYes
StrainerPrimary
Summer bypassYes
UL markNo
Water hammer arresterOptional
Вариант кожухаWhite-lacquered steel sheet
Характеристика изделия
Значение
Глубина с кожухом, мм150 mm
Группа продуктовFlat Stations
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаEPP
Мощность системы ГВС, кВт50 kW
Название контроллера ГВСTPC-M
Название контроллера системы отопленияFTC
Направление соединенияBottom
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
Обратный клапанYes
ОписаниеEvoFlat 4.0 M2, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаType 2
Регулятор перепада давленияIntegrated
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСOptional
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.5 bar
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Тепловая мощность, кВт [макс.]18 kW
Теплопроводность [Вт/мК]0.039 W/m-K
Тип присоединения системы теплоснабженияG int. Thread
Тип продуктаEvoFlat 4.0M
Тип управления ГВСFlow/thermostatic
Тип управления системой отопленияThermostatic + Differential pressure
Электрическое соединение230V 50 Hz

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто13.3 Килограмм
Вес нетто12.1 Килограмм
Volume78.736 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424599997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm