042N1278

Запасная часть, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Катушка 018Z типаB, Штекер кабеля

042N0178

Тип: Запасная часть, Используется совместно с: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Катушка 018Z типаB, Обозначение типа: Штекер кабеля, Штекер кабеля
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Запчасти и аксессуары для клапанов, Запчасти и аксессуары для клапанов, Запчасти и аксессуары для клапанов

Рекомендованная замена: 042N1278

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionШтекер DIN 43650 A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовАксессуары для катушки
Диаметр кабеля [мм] [макс.]8.0 мм
Характеристика изделия
Значение
Диаметр кабеля [мм] [мин.]6.0 мм
Используется совместно с018F Coil Type BКатушка 018Z типаB042N Coil Type B
Количество в упаковке100 шт
Материал прокладкиNBR
Название продуктаШтекер кабеля
Обозначение типаШтекер кабеля
СертификацияCEUKCA
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803
Степень защиты, IPIP65
Тип продуктаЗапасная часть
Характеристики кабеляØ4.5 MM - Ø11 MM
ЦветЧерный
Эл. соед. формаФорма А

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.031 Килограмм
Вес нетто0.03 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.105 Литр
EAN/UPC5702423205868