Temperature controller AVTB

AVTB, Ру 16, DN 25, 5.50 м³/ч, 50 °C - 90 °C, 2.0 м, Внутренняя резьба

003N8272

РЕГУЛЯТОР AVTB Ру16 25/5,5 50-90 2 м, внутр. резьба NPT, подающ./обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAVTB PN16 25/5,5 50-90 2m int NPT flo/re
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP10
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Время реакции, закрытие [с]3 "
Время реакции, открытие [с]3 "
Группа продуктовРегуляторы температуры
Диаметр [мм]25 мм
Диаметр датчика температуры [мм]18.0 мм
Диаметр клапанаDN 25
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]90 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]50 °C
Диапазон перепада давления [бар] [Max]10.00 бар
Длина датчика температуры [мм]210 мм
Длина капиллярной трубки [мм]2.0 м
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]5.50 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество портов2
Контроль температурыДа
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент начала кавитации0.40
Материал датчика температурыМедь, мат. № 2.0090
Материал импульсной трубкиМедь, мат. № 2.0090
Материал конуса клапанаРезина NBR
Материал корпуса клапанаЛатунь CuZn4Pb2, мат. № 2.42
Материал седла клапанаХромоникелевая сталь с № 1.4301
Материал уплотнения конуса/седлаРезина NBR / латунь, мат. № 2.0402
Номинальное давление [бар]16 бар
ОписаниеРЕГУЛЯТОР AVTB Ру16 25/5,5 50-90 2 м, внутр. резьба NPT, подающ./обрат. труб-д
Присоединение датчикаM22x1 / R3/4 наруж. резьба согласно DIN 2999
Размер соединенияNPT 1
Расходная характеристикаЛинейная
Регулирование расходаНет
Стандарт сертификацииETA VA 1.54/18952
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура среды на датчике [°C] [Max]115 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура транспортировки [°C] [Max]50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаAVTB
Типы соединенияВнутренняя резьба
ФункцияРегулятор температуры
Функция VSP - PНет
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет
Функция ограничителя температуры обратного теплоносителяНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.868 Килограмм
Вес нетто1.775 Килограмм
Volume4.082 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255156123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm