Temperature controller AVTB

AVTB, Ру 16, DN 20, 3.40 м³/ч, 30 °C - 100 °C, 2.3 м, Внутренняя резьба

003N8142

AVTB Ру16 20/3,4 30-100 2,3м внутр. резьба Rp, подающ./обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAVTB PN16 20/3,4/30-100/2,3M/вн.р
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP10
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время реакции, закрытие [с]25 "
Время реакции, открытие [с]25 "
Группа продуктовРегуляторы температуры
Диаметр [мм]20 мм
Диаметр датчика температуры [мм]9.5 мм
Диаметр клапанаDN 20
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]100 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]30 °C
Диапазон перепада давления [бар] [Max]10.00 бар
Длина датчика температуры [мм]150 мм
Длина капиллярной трубки [мм]2.3 м
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]3.40 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество в упаковке10 шт
Количество портов2
Контроль температурыДа
Коэффициент начала кавитации0.40
Характеристика изделия
Значение
Материал датчика температурыМедь, мат. № 2.0090
Материал импульсной трубкиМедь, мат. № 2.0090
Материал конуса клапанаРезина NBR
Материал корпуса клапанаЛатунь CuZn4Pb2, мат. № 2.42
Материал седла клапанаХромоникелевая сталь с № 1.4301
Материал уплотнения конуса/седлаРезина NBR / латунь, мат. № 2.0402
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]16 бар
ОписаниеAVTB Ру16 20/3,4 30-100 2,3м внутр. резьба Rp, подающ./обрат. труб-д
Постоянная времени [с]25 "
Присоединение датчикаM14x1 / R1/2, наруж. резьба согласно DIN 2999
Размер соединенияRp 3/4
Расходная характеристикаЛинейная
Регулирование расходаНет
Соединение по стандартуISO 7/1
Стандарт сертификацииETA VA 1.54/18952
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура среды на датчике [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура транспортировки [°C] [Max]50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаAVTB
Типы соединенияВнутренняя резьба
ФункцияРегулятор температуры
Функция VSP - PНет
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TДа
Функция ограничителя температуры обратного теплоносителяНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.574 Килограмм
Вес нетто1.376 Килограмм
Volume4.082 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421100745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm