AVTB, PN 16, 3.40 m³/h, Internal thread 003N3030, Left

AVTB, Ру 16, DN 20, 3.40 м³/ч, Внутренняя резьба

003N3030

Регулятор AVTB, FJV, AVD(S)A клапан Ду20, внутр. резьба, I-p

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAVx, FJV корпус клапана Ду 20
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовРегуляторы температуры
Диаметр [мм]20 мм
Диаметр клапанаDN 20
Диапазон перепада давления [бар] [Max]10.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]3.40 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество в упаковке10 шт
Количество портов2
Коэффициент начала кавитации0.40
Характеристика изделия
Значение
Материал конуса клапанаРезина NBR
Материал корпуса клапанаЛатунь CuZn4Pb2, мат. № 2.42
Материал седла клапанаХромоникелевая сталь с № 1.4301
Материал уплотнения конуса/седлаРезина NBR / латунь, мат. № 2.0402
Номинальное давление [бар]16 бар
ОписаниеРегулятор AVTB, FJV, AVD(S)A клапан Ду20, внутр. резьба, I-p
Размер соединенияRp 1/2
Расходная характеристикаЛинейная
Соединение по стандартуISO 7/1
Стандарт сертификацииETA VA 1.54/18952
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура транспортировки [°C] [Max]50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаAVTB
Типы соединенияВнутренняя резьба
ФункцияКлапан DN20
Функция VSP - PНет
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.729 Килограмм
Вес нетто0.693 Килограмм
Volume1.203 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428486965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm