AVTQ/AVTB Thermostatic

AVTB, 20 °C - 60 °C, 180 мм, 2.0 м

003N0130

Регулятор AVTB, термостатический привод 20-60, 2 м, 9,5x180 мм

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionТермостатический элемент 20-60С для AVTB
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы температуры
Диаметр датчика температуры [мм]9.5 мм
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]60 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]20 °C
Длина датчика температуры [мм]180 мм
Характеристика изделия
Значение
Длина капиллярной трубки [мм]2.0 м
Количество в упаковке20 шт
Материал датчика температурыМедь, мат. № 2.0090
Материал импульсной трубкиМедь, мат. № 2.0090
ОписаниеРегулятор AVTB, термостатический привод 20-60, 2 м, 9,5x180 мм
Постоянная времени [с]3 "
Присоединение датчикаM14x1 / R1/2, наруж. резьба согласно DIN 2999
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура среды на датчике [°C] [Max]90 °C
Температура транспортировки [°C] [Max]50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаAVTB
ФункцияРегулятор температуры

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.428 Килограмм
Вес нетто0.409 Килограмм
Volume2.076 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255156345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm