AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

IHPT, термостататич. привод со стандарт. датчиком

003L3833

IHPT, термостататич. привод со стандарт. датчиком

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionIHPT Thermost. act. w.standard sensor
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]45 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]45 °C
Длина капиллярной трубки [мм]0.6 м
Количество в упаковке15 шт
Материал импульсной трубкиМедь, мат. № 2.0090
ОписаниеIHPT, термостататич. привод со стандарт. датчиком
Тип продуктаТермоэлементы

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.215 Килограмм
Вес нетто0.196 Килограмм
Volume1.725 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421554401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm