Reduction Controller - SAVD - 003H6705, 003H6706, 003H6707, 003H6708, 003H6709, 003H6710, 003H6975, 003H6977

Функция: Регулятор давления «после себя» с функцией защиты, SAVD, Ру 25, DN 50, 25.00 м³/ч, 3.00 бар - 12.00 бар, Фланец, Монтажное исполнение: свободный

003H6710

SAVD Ру25 50/25 3-12 фланцевый, подающ./обрат. труб-д
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSAVD Регул. давления 'после себя' DN 50
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP16
Product line08
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.05
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]50 мм
Диаметр клапанаDN 50
Диапазон настройки давления [бар] [Max]12.00 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]3.00 бар
Диапазон перепада давления [бар] [Max]16.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]25.00 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.34
Коэффициент кавитации 25%0.58
Коэффициент кавитации 50%0.52
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 75%0.50
Коэффициент начала кавитации0.60
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапанаКовкий чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаНет
ОписаниеSAVD Ру25 50/25 3-12 фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Положение штокаНормально открытый
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияДа
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаSAVD
Типы соединенияФланец
ФункцияРегулятор давления «после себя» с функцией защиты
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто17.744 Килограмм
Вес нетто17.744 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume29.376 Литр
EAN/UPC5702421542316