Регуляторы давления и расхода

Регуляторы перепада давления

Регулятор перепада давления и регуляторы/ограничители расхода

Клапаны регулирующие комбинированные

Регуляторы перепуска

Клапаны большой серии

Клапаны комбинированные
By means of a flexible and modular design, it is possible to combine several control functions into one controller to meet the most demanding requirements across a wide range of applications.In some applications, it may be necessary to control the flow temperature, limit maximum flow rate and primary return temperature by using a single multifunctional controller.

Регуляторы давления "после себя"

Globe valves for Pressure and Flow controllers

Pilot control valves

Аксессуар