Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Функция: Регулятор давления «до себя» с функцией защиты (SÜV), SAVA, Ру 25, DN 20, 6.30 м³/ч, 2.00 бар - 7.50 бар, Наружная резьба, G 1 A, Монтажное исполнение: Перепускная линия

003H6961

SAVA Ру25 20/6,3 2-7,5 резьбовой, байпас
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSAVA PN25 20/6,3 2-7,5 thread bypass
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP16
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.02
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]20 мм
Диаметр клапанаDN 20
Диапазон настройки давления [бар] [Max]7.50 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]2.00 бар
Диапазон перепада давления [бар] [Max]20.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]6.30 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.41
Коэффициент кавитации 25%0.69
Коэффициент кавитации 50%0.62
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 75%0.60
Коэффициент начала кавитации0.60
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапанаКрасная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениеПерепускная линия
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаНет
ОписаниеSAVA Ру25 20/6,3 2-7,5 резьбовой, байпас
Положение штоканормально закрытый
Размер соединенияG 1 A
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияДа
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаSAVA
Типы соединенияНаружная резьба
ФункцияРегулятор давления «до себя» с функцией защиты (SÜV)
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6.739 Килограмм
Вес нетто6.739 Килограмм
Volume10.416 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104031101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm