Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Функция: Регулятор давления «до себя» с функцией защиты (SÜV), SAVA, Ру 25, DN 50, 25.00 м³/ч, 1.00 бар - 4.50 бар, Фланец, Монтажное исполнение: Перепускная линия

003H6689

SAVA Ру25 50/25 1,0-4,5 фланцевый, байпас. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSAVA Регул. давления 'до себя' DN 50
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP16
Product line08
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.05
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]50 мм
Диаметр клапанаDN 50
Диапазон настройки давления [бар] [Max]4.50 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]1.00 бар
Диапазон перепада давления [бар] [Max]16.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]25.00 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.34
Коэффициент кавитации 25%0.58
Коэффициент кавитации 50%0.52
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 75%0.50
Коэффициент начала кавитации0.60
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапанаКовкий чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениеПерепускная линия
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаНет
ОписаниеSAVA Ру25 50/25 1,0-4,5 фланцевый, байпас. труб-д
Положение штоканормально закрытый
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияДа
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаSAVA
Типы соединенияФланец
ФункцияРегулятор давления «до себя» с функцией защиты (SÜV)
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто16.188 Килограмм
Вес нетто16.188 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume28.838 Литр
EAN/UPC5702421542101