Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Функция: Регулятор давления «до себя» с функцией защиты (SÜV), SAVA, Ру 25, DN 32, 12.50 м³/ч, 1.00 бар - 4.50 бар, Наружная резьба, G 1 3/4 A, Монтажное исполнение: Перепускная линия

003H6678

SAVA Ру25 32/12,5 1,0-4,5 резьбовой, байпас
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSAVA Регул. давления 'до себя' DN 32
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP16
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.05
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]32 мм
Диаметр клапанаDN 32
Диапазон настройки давления [бар] [Max]4.50 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]1.00 бар
Диапазон перепада давления [бар] [Max]16.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]12.50 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.38
Коэффициент кавитации 25%0.64
Коэффициент кавитации 50%0.57
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 75%0.55
Коэффициент начала кавитации0.60
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапанаКовкий чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениеПерепускная линия
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаНет
ОписаниеSAVA Ру25 32/12,5 1,0-4,5 резьбовой, байпас
Положение штоканормально закрытый
Размер соединенияG 1 3/4 A
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияДа
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаSAVA
Типы соединенияНаружная резьба
ФункцияРегулятор давления «до себя» с функцией защиты (SÜV)
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.294 Килограмм
Вес нетто8.294 Килограмм
Volume25.983 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421541999
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm