Spring adjustable AFP(B)(Q)(D)SAF, red

SAF, Ру 25, 1.00 бар - 8.50 бар, 80 см², Черный

003G1038

SAF PB25 3-8,5 80см2 чёрная пружина

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSAF PB25 3-8,5 80cm2 black
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы давления и расхода
Диаметр [мм] [Max]80 мм
Диаметр [мм] [Min]40 мм
Диапазон настройки давления [бар] [Max]8.50 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]1.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Класс давленияРу 25
Материал корпусаСталь, мат. № 1.0338, жёлтое цинковое покрытие
Характеристика изделия
Значение
Материал регулирующей мембраныEPDM с волоконным армированием
Монтажное исполнениеРасход
Настройка перепада давлений [бар] [Max]8.50 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]3.00 бар
Номинальное давление [бар]25 бар
Ограничение расходаНет
ОписаниеSAF PB25 3-8,5 80см2 чёрная пружина
Площадь регулирующей мембраны [см2]80 см²
Рабочее давление [бар] [Max]25 бар
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаSAF
ЦветЧерный

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто34.4 Килограмм
Вес нетто34.4 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume196.08 Литр
EAN/UPC5702421808528