Self-acting pressure relief controller type AVA

AVA, Ру 25, DN 32, 12.50 м³/ч, 3.00 бар - 11.00 бар, Фланец, Монтажное исполнение: Перепускная линия

003H6629

AVA Ру25 32/12,5 3-11 фланцевый, байпас. труб-д
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionР-р "до себя"AVA PN25 32/12,5/3-11/фл.
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP16
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.05
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]32 мм
Диаметр клапанаDN 32
Диапазон настройки давления [бар] [Max]11.00 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]3.00 бар
Диапазон перепада давления [бар] [Max]16.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]12.50 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.38
Коэффициент кавитации 25%0.64
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 50%0.57
Коэффициент кавитации 75%0.55
Коэффициент начала кавитации0.60
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапанаКовкий чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениеПерепускная линия
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаНет
ОписаниеAVA Ру25 32/12,5 3-11 фланцевый, байпас. труб-д
Положение штоканормально закрытый
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор давления «до себя»
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAVA
Типы соединенияФланец
ФункцияРегулятор давления «до себя»
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12.638 Килограмм
Вес нетто12.638 Килограмм
Volume25.944 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421541494
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm