Self-acting pressure relief controller type AVA

AVA, Ру 25, DN 15, 4.00 м³/ч, 1.00 бар - 4.50 бар, Наружная резьба, G 3/4 A, Монтажное исполнение: Перепускная линия

003H6614

AVA Ру25 15/4 1,0-4,5 резьбовой, байпас
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionР-р "до себя"AVA PN25 15/4/1,0-4,5/рез
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP16
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.02
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]15 мм
Диаметр клапанаDN 15
Диапазон настройки давления [бар] [Max]4.50 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]1.00 бар
Диапазон перепада давления [бар] [Max]20.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]4.00 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.41
Коэффициент кавитации 25%0.69
Коэффициент кавитации 50%0.62
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 75%0.60
Коэффициент начала кавитации0.60
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапанаКрасная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениеПерепускная линия
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаНет
ОписаниеAVA Ру25 15/4 1,0-4,5 резьбовой, байпас
Положение штоканормально закрытый
Размер соединенияG 3/4 A
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор давления «до себя»
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAVA
Типы соединенияНаружная резьба
ФункцияРегулятор давления «до себя»
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.835 Килограмм
Вес нетто3.505 Килограмм
Volume9.24 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421541340
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm