AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 0.20 бар - 0.80 бар, 320 см²

003G5674

Функция: Регулятор давления «до себя»

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAFA 2 PN40 0,2-0,8 320cm2 yellow
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Spring colouryellow
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы давления и расхода
Диаметр [мм] [Max]250 мм
Диаметр [мм] [Min]15 мм
Диапазон настройки давления [бар] [Max]0.80 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]0.20 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Класс давленияPN 40
Характеристика изделия
Значение
Материал корпусаСталь, мат. No. 1.0345, оцинкованная
Материал регулирующей мембраныEPDM с волоконным армированием
Монтажное исполнениеПерепускная линия
Настройка перепада давлений [бар] [Max]0.80 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.20 бар
Номинальное давление [бар]40 бар
Ограничение расходаНет
ОписаниеPressure relief actuator
Площадь регулирующей мембраны [см2]320 см²
Рабочее давление [бар] [Max]40 бар
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор давления «до себя»
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAFA 2
ФункцияРегулятор давления «до себя»

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто32.1 Килограмм
Вес нетто22.3 Килограмм
Volume191.52 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162375075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm