AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 1.50 бар - 6.00 бар, 80 см²

003G5669

Функция: Регулятор давления «до себя»

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAFA 2 PN40 1,5-6 80cm2 red
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Spring colourred
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы давления и расхода
Диаметр [мм] [Max]125 мм
Диаметр [мм] [Min]15 мм
Диапазон настройки давления [бар] [Max]6.00 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]1.50 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Класс давленияPN 40
Характеристика изделия
Значение
Материал корпусаСталь, мат. No. 1.0345, оцинкованная
Материал регулирующей мембраныEPDM с волоконным армированием
Монтажное исполнениеПерепускная линия
Настройка перепада давлений [бар] [Max]6.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]1.50 бар
Номинальное давление [бар]40 бар
Ограничение расходаНет
ОписаниеPressure relief actuator
Площадь регулирующей мембраны [см2]80 см²
Рабочее давление [бар] [Max]40 бар
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор давления «до себя»
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAFA 2
ФункцияРегулятор давления «до себя»

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто13.8 Килограмм
Вес нетто12.7 Килограмм
Volume52.304 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162388396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm