AFA2 actuator

AFA 2, Ру 16, 0.20 бар - 0.80 бар, 320 см²

003G5665

Функция: Регулятор давления «до себя»

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAFA2 регул. блок, 0,2-0,8бар. PN16
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы давления и расхода
Диаметр [мм] [Max]250 мм
Диаметр [мм] [Min]65 мм
Диапазон настройки давления [бар] [Max]0.80 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]0.20 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Класс давленияРу 16
Материал корпусаСталь, мат. No. 1.0345, оцинкованная
Характеристика изделия
Значение
Материал регулирующей мембраныEPDM с волоконным армированием
Монтажное исполнениеПерепускная линия
Настройка перепада давлений [бар] [Max]0.80 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.20 бар
Номинальное давление [бар]16 бар
Ограничение расходаНет
ОписаниеPressure relief actuator
Площадь регулирующей мембраны [см2]320 см²
Рабочее давление [бар] [Max]16 бар
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор давления «до себя»
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAFA 2
ФункцияРегулятор давления «до себя»

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто24.5 Килограмм
Вес нетто16.3 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume189.24 Литр
EAN/UPC5710104096148