AVD, Ру 25, DN 15, 0.40 м³/ч, 1.00 бар - 5.00 бар, Наружная резьба, G 3/4 A, Монтажное исполнение: Расход
003H6957
AVD Ру25 15/0,4 1-5 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
003H6957
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | AVD PN25 15/0,4 1-5 thread flow/return |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| PN, альтернатив. VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Величина протечки [% Kvs] | 0.02 |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 15 мм |
| Диаметр клапана | DN 15 |
| Диапазон настройки давления [бар] [Max] | 5.00 бар |
| Диапазон настройки давления [бар] [Min] | 1.00 бар |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 20.00 бар |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 0.40 м³/ч |
| Класс давления | Ру 25 |
| Количество портов | 2 |
| Коэффициент кавитации 100% | 0.41 |
| Коэффициент кавитации 25% | 0.69 |
| Коэффициент кавитации 50% | 0.62 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Коэффициент кавитации 75% | 0.60 |
| Коэффициент начала кавитации | 0.60 |
| Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений | Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As |
| Материал корпуса клапана | Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Материал регулирующей мембраны | EPDM |
| Материал седла клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571 |
| Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений | EPDM |
| Монтажное исполнение | Расход |
| Номинальное давление [бар] | 25 бар |
| Область применения | Централизованное отопление |
| Ограничение расхода | Нет |
| Описание | AVD Ру25 15/0,4 1-5 резьбовой, подающ./обрат. труб-д |
| Положение штока | Нормально открытый |
| Размер соединения | G 3/4 A |
| Регулирование расхода | Нет |
| Регулятор давления | Регулятор давления “после себя” |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип настройки | Adjustable |
| Тип продукта | AVD |
| Типы соединения | Наружная резьба |
| Функция | Регулятор давления «после себя» |
| Функция VSP - P | Да |
| Функция VSP - Q | Нет |
| Функция VSP - T | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.792 Килограмм |
| Вес нетто | 3.792 Килограмм |
| Volume | 9.91 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031835 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |