Self-acting pressure reduction controller type AVDS

AVDS, Ру 25, DN 20, 3.00 бар - 12.00 бар, Наружная резьба, G 1 A, Монтажное исполнение: Расход

003H6673

AVDS Ру25 20/4,5 3-12 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionР-р "после себя" AVDS PN25 20/4,5 3-12р.
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP16
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаЦиркуляционная вода
Величина протечки [% Kvs]0.05
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]20 мм
Диаметр клапанаDN 20
Диапазон настройки давления [бар] [Max]12.00 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]3.00 бар
Диапазон перепада давления [бар] [Max]10.00 бар
Допустимая средаПар
Значения Kvs [м³/ч]4.50 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.41
Коэффициент кавитации 25%0.69
Коэффициент кавитации 50%0.62
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 75%0.60
Коэффициент начала кавитации0.60
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4122
Материал корпуса клапанаКрасная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Монтажное исполнениеРасход
Настройка перепада давлений [бар] [Max]12.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]3.00 бар
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаНет
ОписаниеAVDS Ру25 20/4,5 3-12 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
Положение штокаНормально открытый
Размер соединенияG 1 A
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор давления “после себя”
Температура теплоносителя [°C] [Max]200 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAVDS
Типы соединенияНаружная резьба
ФункцияРегулятор давления «после себя»
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6.007 Килограмм
Вес нетто6.007 Килограмм
Volume10.416 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421541944
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm