AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 1.00 бар - 3.00 бар, 80 см²

003G5637

Функция: Регулятор давления «после себя»

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAFD 2 PN40 1-3 80cm2 yellow
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
Spring colouryellow
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы давления и расхода
Диаметр [мм] [Max]125 мм
Диаметр [мм] [Min]15 мм
Диапазон настройки давления [бар] [Max]3.00 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]1.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Класс давленияPN 40
Материал корпусаСталь, мат. No. 1.0345, оцинкованная
Характеристика изделия
Значение
Материал регулирующей мембраныEPDM с волоконным армированием
Монтажное исполнениеРасход
Настройка перепада давлений [бар] [Max]3.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]1.00 бар
Номинальное давление [бар]40 бар
Область примененияЦентрализованное отопление и холодоснабжение
Ограничение расходаНет
ОписаниеPressure reduction actuator
Площадь регулирующей мембраны [см2]80 см²
Рабочее давление [бар] [Max]40 бар
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор давления «после себя»
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAFD 2
ФункцияРегулятор давления «после себя»

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12.5 Килограмм
Вес нетто11.3 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume52.2 Литр
EAN/UPC5710104523231