AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, Ру 16, 0.10 бар - 0.35 бар, 640 см²

003G5633

Функция: Регулятор давления «после себя»

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAFD 2 PN16 0,1-0,35 640cm2 yellow
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Spring colouryellow
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы давления и расхода
Диаметр [мм] [Max]250 мм
Диаметр [мм] [Min]15 мм
Диапазон настройки давления [бар] [Max]0.35 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]0.10 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Класс давленияРу 16
Характеристика изделия
Значение
Материал корпусаСталь, мат. No. 1.0345, оцинкованная
Материал регулирующей мембраныEPDM с волоконным армированием
Монтажное исполнениеРасход
Настройка перепада давлений [бар] [Max]0.35 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.10 бар
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление и холодоснабжение
Ограничение расходаНет
ОписаниеРегулирующий блок
Площадь регулирующей мембраны [см2]640 см²
Рабочее давление [бар] [Max]16 бар
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор давления «после себя»
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAFD 2
ФункцияРегулятор давления «после себя»

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто50.6 Килограмм
Вес нетто40 Килограмм
Volume191.52 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104518640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm