AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, Ру 16, 1.50 бар - 4.00 бар, 160 см²

003G5628

Функция: Регулятор давления «после себя»

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAFD2 регул. блок , 1,5-4бар. PN16
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы давления и расхода
Диаметр [мм] [Max]250 мм
Диаметр [мм] [Min]65 мм
Диапазон настройки давления [бар] [Max]4.00 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]1.50 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Класс давленияРу 16
Материал корпусаСталь, мат. No. 1.0345, оцинкованная
Характеристика изделия
Значение
Материал регулирующей мембраныEPDM с волоконным армированием
Монтажное исполнениеРасход
Настройка перепада давлений [бар] [Max]4.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]1.50 бар
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление и холодоснабжение
Ограничение расходаНет
ОписаниеРегулирующий блок
Площадь регулирующей мембраны [см2]160 см²
Рабочее давление [бар] [Max]16 бар
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор давления «после себя»
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAFD 2
ФункцияРегулятор давления «после себя»

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто13.86 Килограмм
Вес нетто12 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume50.902 Литр
EAN/UPC5714279049442