AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, Ру 25, DN 50, Расход [м3/ч]: 0.8 - 14, Фланец

003H7090

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAVQM-WE PN25 50/25/0,2 fla flow/ret
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]50 мм
Диаметр клапанаDN 50
Значения Kvs [м³/ч]25.00 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
Класс давленияРу 25
Коэффициент кавитации 100%0.34
Коэффициент кавитации 25%0.58
Коэффициент кавитации 50%0.52
Коэффициент кавитации 75%0.50
Расход [м3/ч]14.00 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]14.00 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]0.80 м³/ч
Тип продуктаAVQM-W
Типы соединенияФланец
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар]0.20 бар

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто14 Килограмм
Вес нетто13.82 Килограмм
Volume25.392 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104094014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm