AVQM-W, Ру 25, DN 32, Расход [м3/ч]: 0.4 - 10, Фланец
003H7088
003H7088
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | AVQM-WE PN25 32/12,5/0,2 fla flow/ret |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 32 мм |
| Диаметр клапана | DN 32 |
| Значения Kvs [м³/ч] | 12.50 м³/ч |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Класс давления | Ру 25 |
| Коэффициент кавитации 100% | 0.38 |
| Коэффициент кавитации 25% | 0.64 |
| Коэффициент кавитации 50% | 0.57 |
| Коэффициент кавитации 75% | 0.55 |
| Расход [м3/ч] | 10.00 м³/ч |
| Расход [м³/ч] [Max] | 10.00 м³/ч |
| Расход [м3/ч] [Min] | 0.40 м³/ч |
| Тип продукта | AVQM-W |
| Типы соединения | Фланец |
| Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар] | 0.20 бар |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 10.088 Килограмм |
| Вес нетто | 10.088 Килограмм |
| Volume | 18.15 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104093994 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |