Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAVQM-WE PN25 20/6,3/0,2 thread flow/ret
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]20 мм
Характеристика изделия
Значение
Диаметр клапанаDN 20
Класс давленияРу 25
Коэффициент кавитации 100%0.41
Коэффициент кавитации 25%0.69
Коэффициент кавитации 50%0.62
Коэффициент кавитации 75%0.60
Расход [м3/ч]3.50 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]3.50 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]0.16 м³/ч
Тип продуктаAVQM-W

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.984 Килограмм
Вес нетто2.984 Килограмм
Volume9.938 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104093932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm