AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM, Ру 25, DN 32, Расход [м3/ч]: 0.4 - 10, Фланец, Ду 32, Монтажное исполнение: свободный

003H6756

AVQM Ру25 32/12,5 /0,2 фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionКомб. р-рAVQM PN25 32/12,5//0,2/фл.
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP16
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.05
Вставка регулирующего клапана регулятора перепускаПоршень
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]32 мм
Диаметр клапанаDN 32
Диапазон перепада давления [бар] [Max]16.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]12.50 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.38
Коэффициент кавитации 25%0.64
Коэффициент кавитации 50%0.57
Коэффициент кавитации 75%0.55
Коэффициент начала кавитации0.60
Материал конуса клапана-регулятораНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Характеристика изделия
Значение
Материал корпуса клапанаКовкий чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятораEPDM
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаДа
ОписаниеAVQM Ру25 32/12,5 /0,2 фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Положение штокаНормально открытый
Размер соединенияДу 32
Расход [м3/ч]10.00 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]10.00 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]0.40 м³/ч
Регулирование расходаДа
Регулятор давленияНет
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиNone
Тип продуктаAVQM
Типы соединенияФланец
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар]0.20 бар
ФункцияРегулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном
Функция VSP - PНет
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет
Ход [мм]10.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.09 Килограмм
Вес нетто9.452 Килограмм
Volume18.356 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421542774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm