Self-acting flow controller with integrated control valve type AVQM with protection cap

AVQM, Ру 25, DN 25, Расход [м3/ч]: 0.2 - 4.5, Наружная резьба, G 1 1/4 A, Монтажное исполнение: свободный

003H6752

AVQM Ру25 25/8 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionКомб. р-рAVQM PN25 25/8//0,2/резьб.
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP0
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.02
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]25 мм
Диаметр клапанаDN 25
Диапазон перепада давления [бар] [Max]20.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]8.00 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.38
Коэффициент кавитации 25%0.64
Коэффициент кавитации 50%0.57
Коэффициент кавитации 75%0.55
Коэффициент начала кавитации0.60
Материал конуса клапана-регулятораНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Характеристика изделия
Значение
Материал корпуса клапанаКрасная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятораМеталл
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаДа
ОписаниеAVQM Ру25 25/8 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
Положение штокаНормально открытый
Размер соединенияG 1 1/4 A
Расход [м3/ч]4.50 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]4.50 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]0.20 м³/ч
Регулирование расходаДа
Регулятор давленияНет
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиNone
Тип продуктаAVQM
Типы соединенияНаружная резьба
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар]0.20 бар
ФункцияРегулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном
Функция VSP - PНет
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет
Ход [мм]7.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.07 Килограмм
Вес нетто3.06 Килограмм
Volume9.829 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421542736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm