Self-acting flow controller with integrated control valve AVQM / AMV 150

AVQM, Ру 25, DN 15, Расход [м3/ч]: 0.01 - 0.18, Наружная резьба, G 3/4 A, Монтажное исполнение: свободный

003H6746

AVQM Ру25 15/0,4 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionКомб. р-рAVQM PN25 15/0,4//0,2/резьб.
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP0
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.02
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]15 мм
Диаметр клапанаDN 15
Диапазон перепада давления [бар] [Max]20.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]0.40 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.41
Коэффициент кавитации 25%0.69
Коэффициент кавитации 50%0.62
Коэффициент кавитации 75%0.60
Коэффициент начала кавитации0.60
Материал конуса клапана-регулятораНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Характеристика изделия
Значение
Материал корпуса клапанаКрасная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятораМеталл
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаДа
ОписаниеAVQM Ру25 15/0,4 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
Положение штокаНормально открытый
Размер соединенияG 3/4 A
Расход [м3/ч]0.18 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]0.18 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]0.01 м³/ч
Регулирование расходаДа
Регулятор давленияНет
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиNone
Тип продуктаAVQM
Типы соединенияНаружная резьба
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар]0.20 бар
ФункцияРегулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном
Функция VSP - PНет
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет
Ход [мм]5.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.228 Килограмм
Вес нетто3.228 Килограмм
Volume9.24 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421542675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm