AHQM, Ру 16, DN 20, Расход [м3/ч]: 0.25 - 1.2, Наружная резьба, G 1 A, Монтажное исполнение: свободный
003L3595
AHQM Ру16 20/2,5/0,12 наруж. резьба, подающ./обрат. труб-д
003L3595
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | AHQM PN16 20/2,5/0,12 |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| PN, альтернатив. VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Величина протечки [% Kvs] | 0.02 |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 20 мм |
| Диаметр клапана | DN 20 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 4.00 бар |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 2.50 м³/ч |
| Класс давления | Ру 16 |
| Количество в упаковке | 8 шт |
| Количество портов | 2 |
| Коэффициент начала кавитации | 0.60 |
| Материал конуса клапана-регулятора | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Материал корпуса клапана | Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 62N) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал регулирующей мембраны | EPDM |
| Материал седла клапана | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Материал уплотнения клапана-регулятора | EPDM |
| Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений | EPDM |
| Монтажное исполнение | свободный |
| Номинальное давление [бар] | 16 бар |
| Область применения | Централизованное отопление |
| Ограничение расхода | Да |
| Описание | AHQM Ру16 20/2,5/0,12 наруж. резьба, подающ./обрат. труб-д |
| Положение штока | Нормально открытый |
| Размер соединения | G 1 A |
| Расход [м3/ч] | 1.20 м³/ч |
| Расход [м³/ч] [Max] | 1.20 м³/ч |
| Расход [м3/ч] [Min] | 0.25 м³/ч |
| Регулирование расхода | Да |
| Регулятор давления | Нет |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип настройки | None |
| Тип продукта | AHQM |
| Типы соединения | Наружная резьба |
| Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар] | 0.12 бар |
| Функция | Регулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном |
| Функция VSP - P | Нет |
| Функция VSP - Q | Нет |
| Функция VSP - T | Нет |
| Ход [мм] | 5.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.721 Килограмм |
| Вес нетто | 0.708 Килограмм |
| Volume | 1.349 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421560693 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |