Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, Ру 16, DN 15, Расход [м3/ч]: 0.04 - 0.43, Наружная резьба, G 3/4 A, Монтажное исполнение: свободный

003L3592

AHQM Ру16 15/1,0/0,12 наруж. резьба, подающ./обрат. труб-д
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAHQM PN16 15/1,0/0,12 ext.thr flow/ret
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP10
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.02
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]15 мм
Диаметр клапанаDN 15
Диапазон перепада давления [бар] [Max]4.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]1.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество портов2
Коэффициент начала кавитации0.60
Материал конуса клапана-регулятораDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Материал корпуса клапанаЛатунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 62N)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Характеристика изделия
Значение
Материал седла клапанаDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Материал уплотнения клапана-регулятораEPDM
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаДа
ОписаниеAHQM Ру16 15/1,0/0,12 наруж. резьба, подающ./обрат. труб-д
Положение штокаНормально открытый
Размер соединенияG 3/4 A
Расход [м3/ч]0.43 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]0.43 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]0.04 м³/ч
Регулирование расходаДа
Регулятор давленияНет
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиNone
Тип продуктаAHQM
Типы соединенияНаружная резьба
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар]0.12 бар
ФункцияРегулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном
Функция VSP - PНет
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет
Ход [мм]5.50 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.52 Килограмм
Вес нетто0.472 Килограмм
Volume0.903 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421560631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm