AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 40, DN 100, 0.10 бар - 1.00 бар, Расход [м3/ч]: 12 - 138, Фланец, Монтажное исполнение: свободный

003G5582

Pressure independent control valve

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAFQMP 2 PN40 100/160/0,1-1 160 cm2 blue
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.01
Вставка регулирующего клапана регулятора перепускаРазгрузочная камера
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]100 мм
Диаметр клапанаDN 100
Диапазон настройки давления [бар] [Max]1.00 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]0.10 бар
Диапазон перепада давления [бар] [Max]15.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]160.00 м³/ч
Класс давленияPN 40
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.35
Коэффициент кавитации 25%0.45
Коэффициент кавитации 50%0.45
Коэффициент кавитации 75%0.40
Коэффициент начала кавитации0.40
Материал конуса клапана-регулятораНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал корпуса клапанаЛитая сталь GP24GH (GS-C 25)
Материал регулирующей мембраныEPDM с волоконным армированием
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Характеристика изделия
Значение
Материал седла клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал уплотнения клапана-регулятораEPDM
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениесвободный
Настройка перепада давлений [бар] [Max]1.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.10 бар
Номинальное давление [бар]40 бар
Область примененияЦентрализованное отопление и холодоснабжение
Ограничение расходаДа
ОписаниеPressure independent control valve
Площадь регулирующей мембраны [см2]160 см²
Положение штокаНормально открытый
Рабочее давление [бар] [Max]40 бар
Размер соединенияДу 100
Расход [м3/ч]138.00 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]138.00 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]12.00 м³/ч
Регулирование расходаДа
Регулятор давленияНет
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAFQMP 2
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.01
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар]1.00 бар
ФункцияРегулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном
Функция VSP - PНет
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет
Ход [мм]19.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто107 Килограмм
Вес нетто82 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume637.44 Литр
EAN/UPC5715162398579