AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, Ру 25, DN 80, 0.10 бар - 1.00 бар, Расход [м3/ч]: 8 - 100, Фланец, Монтажное исполнение: свободный

003G5571

Pressure independent control valve

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAFQMP 2 PN25 80/80 /0,1-1 160 cm2 blue f
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP40
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.01
Вставка регулирующего клапана регулятора перепускаРазгрузочная камера
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]80 мм
Диаметр клапанаDN 80
Диапазон настройки давления [бар] [Max]1.00 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]0.10 бар
Диапазон перепада давления [бар] [Max]20.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]80.00 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.46
Коэффициент кавитации 25%0.59
Коэффициент кавитации 50%0.59
Коэффициент кавитации 75%0.53
Коэффициент начала кавитации0.53
Материал конуса клапана-регулятораНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал корпуса клапанаКованый чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3)
Материал регулирующей мембраныEPDM с волоконным армированием
Характеристика изделия
Значение
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал седла клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал уплотнения клапана-регулятораEPDM
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениесвободный
Настройка перепада давлений [бар] [Max]1.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.10 бар
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление и холодоснабжение
Ограничение расходаДа
ОписаниеPressure independent control valve
Площадь регулирующей мембраны [см2]160 см²
Положение штокаНормально открытый
Рабочее давление [бар] [Max]25 бар
Размер соединенияДу 80
Расход [м3/ч]100.00 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]100.00 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]8.00 м³/ч
Регулирование расходаДа
Регулятор давленияНет
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAFQMP 2
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.01
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар]1.00 бар
ФункцияРегулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном
Функция VSP - PНет
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет
Ход [мм]19.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто82 Килограмм
Вес нетто57 Килограмм
Volume637.44 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5714279064797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm