AFQMP 2, Ру 16, DN 125, 0.10 бар - 1.00 бар, Расход [м3/ч]: 20 - 230, Фланец, Монтажное исполнение: свободный
003G5563
Pressure independent control valve
003G5563
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | AFQMP 2 PN16 125/250 /0,1-1,0 160 cm2 bl |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| PN, альтернатив. VSP | 25 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Величина протечки [% Kvs] | 0.01 |
| Вставка регулирующего клапана регулятора перепуска | Разгрузочная камера |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 125 мм |
| Диаметр клапана | DN 125 |
| Диапазон настройки давления [бар] [Max] | 1.00 бар |
| Диапазон настройки давления [бар] [Min] | 0.10 бар |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 15.00 бар |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 250.00 м³/ч |
| Класс давления | Ру 16 |
| Количество портов | 2 |
| Коэффициент кавитации 100% | 0.30 |
| Коэффициент кавитации 25% | 0.46 |
| Коэффициент кавитации 50% | 0.46 |
| Коэффициент кавитации 75% | 0.42 |
| Коэффициент начала кавитации | 0.33 |
| Материал конуса клапана-регулятора | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал корпуса клапана | Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25) |
| Материал регулирующей мембраны | EPDM с волоконным армированием |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал седла клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал седла клапана-регулятора перепада давлений | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал уплотнения клапана-регулятора | EPDM |
| Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений | EPDM |
| Монтажное исполнение | свободный |
| Настройка перепада давлений [бар] [Max] | 1.00 бар |
| Настройка перепада давлений [бар] [Min] | 0.10 бар |
| Номинальное давление [бар] | 16 бар |
| Область применения | Централизованное отопление и холодоснабжение |
| Ограничение расхода | Да |
| Описание | Pressure independent control valve |
| Площадь регулирующей мембраны [см2] | 160 см² |
| Положение штока | Нормально открытый |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 16 бар |
| Размер соединения | DN 125 |
| Расход [м3/ч] | 230.00 м³/ч |
| Расход [м³/ч] [Max] | 230.00 м³/ч |
| Расход [м3/ч] [Min] | 20.00 м³/ч |
| Регулирование расхода | Да |
| Регулятор давления | Нет |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип настройки | Adjustable |
| Тип продукта | AFQMP 2 |
| Типы соединения | Фланец |
| Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] | 0.01 |
| Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар] | 1.00 бар |
| Функция | Регулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном |
| Функция VSP - P | Нет |
| Функция VSP - Q | Нет |
| Функция VSP - T | Нет |
| Ход [мм] | 23.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 91 Килограмм |
| Вес нетто | 83.5 Килограмм |
| Volume | 489.6 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279064711 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |