AFQM 2, Ру 25, DN 65, Расход [м3/ч]: 8.4 - 42, Фланец, Монтажное исполнение: свободный
003G5515
Pressure independent control valve
003G5515
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | AFQM 2 PN25 65/60 /0,5 фл. под/обр |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| PN, альтернатив. VSP | 40 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP dossier product name | AFQM DN65-400 |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Величина протечки [% Kvs] | 0.01 |
| Вставка регулирующего клапана регулятора перепуска | Разгрузочная камера |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 65 мм |
| Диаметр клапана | DN 65 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 20.00 бар |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 60.00 м³/ч |
| Класс давления | Ру 25 |
| Количество портов | 2 |
| Коэффициент кавитации 100% | 0.52 |
| Коэффициент кавитации 25% | 0.67 |
| Коэффициент кавитации 50% | 0.67 |
| Коэффициент кавитации 75% | 0.60 |
| Коэффициент начала кавитации | 0.65 |
| Материал конуса клапана-регулятора | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал корпуса клапана | Кованый чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал регулирующей мембраны | EPDM с волоконным армированием |
| Материал седла клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал седла клапана-регулятора перепада давлений | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал уплотнения клапана-регулятора | EPDM |
| Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений | EPDM |
| Монтажное исполнение | свободный |
| Номинальное давление [бар] | 25 бар |
| Область применения | Централизованное отопление и холодоснабжение |
| Ограничение расхода | Да |
| Описание | Pressure independent control valve |
| Площадь регулирующей мембраны [см2] | 160 см² |
| Положение штока | Нормально открытый |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 25 бар |
| Размер соединения | Ду 65 |
| Расход [м3/ч] | 42.00 м³/ч |
| Расход [м³/ч] [Max] | 42.00 м³/ч |
| Расход [м3/ч] [Min] | 8.40 м³/ч |
| Регулирование расхода | Да |
| Регулятор давления | Нет |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип настройки | Fixed |
| Тип продукта | AFQM 2 |
| Типы соединения | Фланец |
| Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] | 0.01 |
| Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар] | 0.50 бар |
| Функция | Регулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном |
| Функция VSP - P | Нет |
| Функция VSP - Q | Нет |
| Функция VSP - T | Нет |
| Ход [мм] | 12.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 57.5 Килограмм |
| Вес нетто | 48 Килограмм |
| Volume | 416.295 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522586 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |