AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, Ру 16, DN 125, Расход [м3/ч]: 30 - 150, Фланец, Монтажное исполнение: свободный

003G5507

Клапан регулирующий комбинированный

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAFQM 2 PN16 125/250 /0,5 фл.
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP25
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.01
Вставка регулирующего клапана регулятора перепускаРазгрузочная камера
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]125 мм
Диаметр клапанаDN 125
Диапазон перепада давления [бар] [Max]15.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]250.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.30
Коэффициент кавитации 25%0.46
Коэффициент кавитации 50%0.46
Коэффициент кавитации 75%0.42
Коэффициент начала кавитации0.40
Материал конуса клапана-регулятораНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал корпуса клапанаСерый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал регулирующей мембраныEPDM с волоконным армированием
Характеристика изделия
Значение
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал седла клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал уплотнения клапана-регулятораEPDM
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление и холодоснабжение
Ограничение расходаДа
ОписаниеКлапан регулирующий комбинированный
Площадь регулирующей мембраны [см2]160 см²
Положение штокаНормально открытый
Рабочее давление [бар] [Max]16 бар
Размер соединения1 1/2"
Расход [м3/ч]150.00 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]150.00 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]30.00 м³/ч
Регулирование расходаДа
Регулятор давленияНет
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиFixed
Тип продуктаAFQM 2
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.01
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар]0.50 бар
ФункцияРегулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном
Функция VSP - PНет
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет
Ход [мм]23.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто111.5 Килограмм
Вес нетто85.6 Килограмм
Volume638.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5714279065053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm