AFQM 2, Ру 16, DN 80, Расход [м3/ч]: 12 - 60, Фланец, Монтажное исполнение: свободный
003G5503
Клапан регулирующий комбинированный
003G5503
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | AFQM 2 PN16 80/80 /0,5 фл. |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| PN, альтернатив. VSP | 25 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 60269f9a-5fc7-4ca8-b7ef-496d2cff1391 |
| SCIP dossier product name | AFQM PN 16 |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Величина протечки [% Kvs] | 0.01 |
| Вставка регулирующего клапана регулятора перепуска | Разгрузочная камера |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 80 мм |
| Диаметр клапана | DN 80 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 16.00 бар |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 80.00 м³/ч |
| Класс давления | Ру 16 |
| Количество портов | 2 |
| Коэффициент кавитации 100% | 0.46 |
| Коэффициент кавитации 25% | 0.59 |
| Коэффициент кавитации 50% | 0.59 |
| Коэффициент кавитации 75% | 0.53 |
| Коэффициент начала кавитации | 0.55 |
| Материал конуса клапана-регулятора | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал корпуса клапана | Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал регулирующей мембраны | EPDM с волоконным армированием |
| Материал седла клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал седла клапана-регулятора перепада давлений | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал уплотнения клапана-регулятора | EPDM |
| Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений | EPDM |
| Монтажное исполнение | свободный |
| Номинальное давление [бар] | 16 бар |
| Область применения | Централизованное отопление и холодоснабжение |
| Ограничение расхода | Да |
| Описание | Клапан регулирующий комбинированный |
| Площадь регулирующей мембраны [см2] | 160 см² |
| Положение штока | Нормально открытый |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 16 бар |
| Размер соединения | Ду 80 |
| Расход [м3/ч] | 60.00 м³/ч |
| Расход [м³/ч] [Max] | 60.00 м³/ч |
| Расход [м3/ч] [Min] | 12.00 м³/ч |
| Регулирование расхода | Да |
| Регулятор давления | Нет |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип настройки | Fixed |
| Тип продукта | AFQM 2 |
| Типы соединения | Фланец |
| Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] | 0.01 |
| Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар] | 0.50 бар |
| Функция | Регулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном |
| Функция VSP - P | Нет |
| Функция VSP - Q | Нет |
| Функция VSP - T | Нет |
| Ход [мм] | 19.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 50 Kilogram |
| Вес нетто | 43.5 Kilogram |
| Volume | 189.24 Liter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279064971 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |