Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, Ру 16, DN 150, Расход [м3/ч]: 30 - 220, Фланец, Монтажное исполнение: свободный

003G6067

AFQM Ру16 150/280 /0,5 фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionКомб.клапан AFQM PN16 150/280/0,5фл.
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP10
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dossier product nameAFQM DN65-400
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.01
Вставка регулирующего клапана регулятора перепускаПоршень
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]150 мм
Диаметр клапанаDN 150
Диапазон перепада давления [бар] [Max]12.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]280.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.27
Коэффициент кавитации 25%0.30
Коэффициент кавитации 50%0.34
Коэффициент кавитации 75%0.45
Коэффициент начала кавитации0.30
Характеристика изделия
Значение
Материал конуса клапана-регулятораНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал корпуса клапанаСерый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал регулирующей мембраныEPDM с волоконным армированием
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал уплотнения клапана-регулятораEPDM
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаДа
ОписаниеAFQM Ру16 150/280 /0,5 фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Площадь регулирующей мембраны [см2]250 см²
Положение штокаНормально открытый
Расход [м3/ч]220.00 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]220.00 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]30.00 м³/ч
Регулирование расходаДа
Регулятор давленияНет
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиNone
Тип продуктаAFQM
Типы соединенияФланец
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар]0.50 бар
ФункцияРегулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном
Функция VSP - PНет
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет
Ход [мм]20.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто165.5 Килограмм
Вес нетто151 Килограмм
Volume686.08 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104501437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm