Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 32, Расход [м3/ч]: 0.5 - 7, Фланец, Монтажное исполнение: свободный

003G1691

AFQM-W KF2 Ру40 32/16 /0,2 фланцевый, подающ./обрат. труб-д
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla flow/ret
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP25
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fc73e0d9-4447-4c2b-b685-1d5f03a3edf4
SCIP dossier product nameAFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla flow/ret
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.01
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]32 мм
Диаметр клапанаDN 32
Диапазон перепада давления [бар] [Max]20.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]16.00 м³/ч
Класс давленияPN 40
Количество портов2
Коэффициент начала кавитации0.50
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Характеристика изделия
Значение
Материал корпуса клапанаЛитая сталь GP24GH (GS-C 25)
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]40 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаДа
ОписаниеAFQM-W KF2 Ру40 32/16 /0,2 фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Площадь регулирующей мембраны [см2]250 см²
Положение штокаНормально открытый
Размер соединенияДу 32
Расход [м3/ч]7.00 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]7.00 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]0.50 м³/ч
Регулирование расходаДа
Регулятор давленияНет
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиNone
Тип продуктаAFQM-W KF2
Типы соединенияФланец
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар]0.20 бар
ФункцияРегулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном
Функция VSP - PНет
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет
Ход [мм]8.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто39.4 Килограмм
Вес нетто39.4 Килограмм
Volume192 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421817865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm