AFQM-W KF2, PN 40, DN 125, Расход [м3/ч]: 8 - 80, Фланец, Монтажное исполнение: свободный
003G1103
Регулятор AFQM-W KF2 Ру40 125/160 /0,2 фланцевый, подающ./обрат. труб-д
003G1103
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | AFQM-W KF2 PN40 125/160 /0,2 fla flo/ret |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| PN, альтернатив. VSP | 25 |
| Product line | 08 |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Величина протечки [% Kvs] | 0.01 |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 125 мм |
| Диаметр клапана | DN 125 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 15.00 бар |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 160.00 м³/ч |
| Класс давления | PN 40 |
| Количество портов | 2 |
| Коэффициент начала кавитации | 0.30 |
| Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4404 |
| Материал корпуса клапана | Литая сталь GP24GH (GS-C 25) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Монтажное исполнение | свободный |
| Номинальное давление [бар] | 40 бар |
| Область применения | Централизованное отопление |
| Ограничение расхода | Да |
| Описание | Регулятор AFQM-W KF2 Ру40 125/160 /0,2 фланцевый, подающ./обрат. труб-д |
| Площадь регулирующей мембраны [см2] | 250 см² |
| Положение штока | Нормально открытый |
| Расход [м3/ч] | 80.00 м³/ч |
| Расход [м³/ч] [Max] | 80.00 м³/ч |
| Расход [м3/ч] [Min] | 8.00 м³/ч |
| Регулирование расхода | Да |
| Регулятор давления | Нет |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип настройки | None |
| Тип продукта | AFQM-W KF2 |
| Типы соединения | Фланец |
| Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар] | 0.20 бар |
| Функция | Регулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном |
| Функция VSP - P | Нет |
| Функция VSP - Q | Нет |
| Функция VSP - T | Нет |
| Ход [мм] | 20.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 147.5 Килограмм |
| Вес нетто | 147.5 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 470.4 Литр |
| EAN/UPC | 5702421809174 |