Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM 6, Ру 16, DN 40, Расход [м3/ч]: 2.2 - 11, Фланец, Монтажное исполнение: свободный

003G1082

AFQM 6 Ру16 40/20 /0,2 фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionКлапан регул.комбинир. AFQM6, Ду40, PN16
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
SCIP dossier product nameAFQM DN40-50
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.01
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]40 мм
Диаметр клапанаDN 40
Диапазон перепада давления [бар] [Max]16.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]20.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.34
Коэффициент кавитации 25%0.58
Коэффициент кавитации 50%0.52
Коэффициент кавитации 75%0.50
Коэффициент начала кавитации0.55
Материал конуса клапана-регулятораНержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Материал корпуса клапанаСерый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Характеристика изделия
Значение
Материал регулирующей мембраныEPDM с волоконным армированием
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал уплотнения клапана-регулятораМеталл
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаДа
ОписаниеAFQM 6 Ру16 40/20 /0,2 фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Площадь регулирующей мембраны [см2]250 см²
Положение штокаНормально открытый
Размер соединенияДу 40
Расход [м3/ч]11.00 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]11.00 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]2.20 м³/ч
Регулирование расходаДа
Регулятор давленияНет
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиNone
Тип продуктаAFQM 6
Типы соединенияФланец
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар]0.20 бар
ФункцияРегулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном
Функция VSP - PНет
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет
Ход [мм]8.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто31 Килограмм
Вес нетто31 Килограмм
Volume211.2 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421808962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm