PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFG 21, Ру 16, DN 125, 160.00 м³/ч, Фланец

003G1574

Монтажный комплект PCV-VFG21 Ру16 125/160 фланцевый

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFG21 PN16 125/160 flange
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.05
Группа продуктовРегуляторы с пилотным управлением
Диаметр [мм]125 мм
Диаметр клапанаDN 125
Диапазон перепада давления [бар] [Max]15.00 бар
Диапазон перепада давления [бар] [Min]0.50 бар
Динамический диапазон регулирования400:1
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]160.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Характеристика изделия
Значение
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.28
Коэффициент кавитации 25%0.50
Коэффициент кавитации 50%0.42
Коэффициент кавитации 75%0.35
Коэффициент начала кавитации0.35
Материал конуса клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Материал корпуса клапанаСерый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал уплотненияEPDM
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]16 бар
ОписаниеМонтажный комплект PCV-VFG21 Ру16 125/160 фланцевый
Положение штоканормально закрытый
Расходная характеристикаЛинейная оптимизированная
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаPCV-VFG 21
Типы соединенияФланец
ФункцияМонтажный комплект для регулятора PCV

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто112.8 Килограмм
Вес нетто112.8 Килограмм
Volume623.837 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104011554
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm