PCV-VFGS 2, Ру 16, DN 150, 320.00 м³/ч, Фланец
003G1555
Монтажный комплект PCV-VFGS2 Ру16 150/320 фланцевый
003G1555
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | PCV-VFGS 2 комплект сборочный,DN150,PN16 |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Product line | 08 |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Величина протечки [% Kvs] | 0.05 |
| Группа продуктов | Регуляторы с пилотным управлением |
| Диаметр [мм] | 150 мм |
| Диаметр клапана | DN 150 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 12.00 бар |
| Диапазон перепада давления [бар] [Min] | 0.50 бар |
| Динамический диапазон регулирования | 400:1 |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 320.00 м³/ч |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Класс давления | Ру 16 |
| Количество портов | 2 |
| Коэффициент начала кавитации | 0.30 |
| Материал конуса клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал корпуса клапана | Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25) |
| Материал седла клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4313 |
| Материал уплотнения | Металл |
| Монтажное исполнение | свободный |
| Номинальное давление [бар] | 16 бар |
| Описание | Монтажный комплект PCV-VFGS2 Ру16 150/320 фланцевый |
| Площадь регулирующей мембраны [см2] | 630 см² |
| Положение штока | нормально закрытый |
| Расходная характеристика | Линейная оптимизированная |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 200 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип продукта | PCV-VFGS 2 |
| Типы соединения | Фланец |
| Функция | Монтажный комплект для регулятора PCV |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 138 Килограмм |
| Вес нетто | 138 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 506.1 Литр |
| EAN/UPC | 5702421813829 |