AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, Ру 25, DN 125, 160.00 м³/ч, Фланец

003G1544

Монтажный комплект PCV-VFQ21 Ру25 125/160 фланцевый

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN25 125/160 fl.
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.05
Группа продуктовРегуляторы с пилотным управлением
Диаметр [мм]125 мм
Диаметр клапанаDN 125
Диапазон перепада давления [бар] [Min]0.50 бар
Динамический диапазон регулирования400:1
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]160.00 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.30
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 25%0.56
Коэффициент кавитации 50%0.54
Коэффициент кавитации 75%0.35
Коэффициент начала кавитации0.35
Материал конуса клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Материал корпуса клапанаКованый чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3)
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал уплотненияEPDM
Монтажное исполнениесвободный
Настройка перепада давлений [бар] [Max]15.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.50 бар
Номинальное давление [бар]25 бар
ОписаниеМонтажный комплект PCV-VFQ21 Ру25 125/160 фланцевый
Площадь регулирующей мембраны [см2]250 см²
Положение штоканормально закрытый
Расходная характеристикаЛинейная оптимизированная
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаPCV-VFQ 21
Типы соединенияФланец
ФункцияМонтажный комплект для регулятора PCV

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто93 Килограмм
Вес нетто93 Килограмм
Volume228 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421814024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm