AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, Ру 16, DN 200, 450.00 м³/ч, Фланец

003G1536

Монтажный комплект PCV-VFQ21 Ру16 200/450 фланцевый

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN16 200/450 fl.
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.05
Группа продуктовРегуляторы с пилотным управлением
Диаметр [мм]200 мм
Диаметр клапанаDN 200
Диапазон перепада давления [бар] [Min]0.50 бар
Динамический диапазон регулирования550:1
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]450.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.16
Коэффициент кавитации 25%0.31
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 50%0.31
Коэффициент кавитации 75%0.20
Коэффициент начала кавитации0.20
Материал конуса клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал корпуса клапанаСерый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4313
Материал уплотненияEPDM
Монтажное исполнениесвободный
Настройка перепада давлений [бар] [Max]10.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.50 бар
Номинальное давление [бар]16 бар
ОписаниеМонтажный комплект PCV-VFQ21 Ру16 200/450 фланцевый
Площадь регулирующей мембраны [см2]630 см²
Положение штоканормально закрытый
Расходная характеристикаЛинейная оптимизированная
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаPCV-VFQ 21
Типы соединенияФланец
ФункцияМонтажный комплект для регулятора PCV

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто296.8 Килограмм
Вес нетто271 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume944.801 Литр
EAN/UPC5702421813973