PCV-VFG 21, Ру 25, DN 100, 125.00 м³/ч, Фланец
003G1523
Монтажный комплект PCV-VFG21 Ру25 100/125 фланцевый
003G1523
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFG21 PN25 100/125 fl. |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Величина протечки [% Kvs] | 0.05 |
| Группа продуктов | Регуляторы с пилотным управлением |
| Диаметр [мм] | 100 мм |
| Диаметр клапана | DN 100 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 15.00 бар |
| Диапазон перепада давления [бар] [Min] | 0.50 бар |
| Динамический диапазон регулирования | 300:1 |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 125.00 м³/ч |
| Класс давления | Ру 25 |
| Количество портов | 2 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Коэффициент кавитации 100% | 0.32 |
| Коэффициент кавитации 25% | 0.57 |
| Коэффициент кавитации 50% | 0.48 |
| Коэффициент кавитации 75% | 0.40 |
| Коэффициент начала кавитации | 0.40 |
| Материал конуса клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4404 |
| Материал корпуса клапана | Кованый чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3) |
| Материал седла клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Монтажное исполнение | свободный |
| Номинальное давление [бар] | 25 бар |
| Описание | Монтажный комплект PCV-VFG21 Ру25 100/125 фланцевый |
| Площадь регулирующей мембраны [см2] | 250 см² |
| Положение штока | нормально закрытый |
| Расходная характеристика | Линейная оптимизированная |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип продукта | PCV-VFG 21 |
| Типы соединения | Фланец |
| Функция | Монтажный комплект для регулятора PCV |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 84 Килограмм |
| Вес нетто | 84 Килограмм |
| Volume | 211.2 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |