Self-acting flow and temperature controller type AVQT

AVQT, Ру 25, DN 20, Расход [м3/ч]: 0.16 - 3.5, Наружная резьба, G 1 A, Монтажное исполнение: свободный

003H6762

AVQT Ру25 20/6,3 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionКомб. р-рAVQT PN25 20/6,3//0,2/резьб.
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP16
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.02
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]20 мм
Диаметр клапанаDN 20
Диапазон перепада давления [бар] [Max]20.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]6.30 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.41
Коэффициент кавитации 25%0.69
Коэффициент кавитации 50%0.62
Коэффициент кавитации 75%0.60
Коэффициент начала кавитации0.60
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Характеристика изделия
Значение
Материал корпуса клапанаКрасная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаНет
ОписаниеAVQT Ру25 20/6,3 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
Положение штокаНормально открытый
Размер соединенияG 1 A
Расход [м3/ч]3.00 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]3.50 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]0.16 м³/ч
Регулирование расходаДа
Регулятор давленияНет
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиNone
Тип продуктаAVQT
Типы соединенияНаружная резьба
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар]0.20 бар
ФункцияРегулятор расхода и температуры
Функция VSP - PНет
Функция VSP - QДа
Функция VSP - TДа

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.168 Килограмм
Вес нетто3.168 Килограмм
Volume9.77 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421542835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm